Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 60

Artigo não.: SV 9650202

Medida: 60 x 60 mm, corte transversal das barras: 2323 mm²

Artigo não.:
SV 9650202
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
2.323 mm²
Comprimento
451 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,364 kg
Peso bruto
9,364 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
9,364
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 451 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Aprovações
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas