Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 60

Artigo não.: SV 9650232

Medida: 60 x 60 mm, corte transversal das barras: 2323 mm²

Artigo não.:
SV 9650232
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
2.323 mm²
Comprimento
651 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13,43 kg
Peso bruto
13,46 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
13,516
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV Maxi-PLS Barramento Cu, L: 651 mm, 60x60 mm, 2323 mm²
Aprovações
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas