Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 60

Artigo não.: SV 9650241

Medidas: 60x60 mm, seção transversal dos trilhos: 2323 mm², para sistemas de conexão de cabos até 6300 A

Artigo não.:
SV 9650241
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
2.323 mm²
Comprimento
725 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
14,999 kg
Peso bruto
15 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
14,99
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177569515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas