Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 60

Artigo não.: SV 9650261

Medida: 60 x 60 mm, corte transversal das barras: 2323 mm²

Artigo não.:
SV 9650261
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
2.323 mm²
Comprimento
891 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
18,42 kg
Peso bruto
18,44 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
18,42
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177569539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas