Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 60

Artigo não.: SV 9650292

Medidas: 60x60 mm, seção transversal dos trilhos: 2323 mm², para sistemas de conexão de cabos até 6300 A

Artigo não.:
SV 9650292
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
2.323 mm²
Comprimento
1.051 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
21,7 kg
Peso bruto
21,78 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
21,821
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177940222
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas