Distanciador cilíndrico para barras Maxi-PLS e barras chatas em cobre

Artigo não.: SV 9676505

Para Maxi-PLS e barras chatas em cobre, aplicação como peças distanciadoras universais.

Artigo não.:
SV 9676505
Descrição do produto
Aplicação como peças distanciadoras universais.
Material
E-Cu
Diâmetro
50 mm
Ø hole
13 mm
Altura
20 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,28 kg
Peso bruto
1,316 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,33
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Espaçador Cobre 20x50 orifício 13mm
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Documentação
Manual de instruções