Garra para fixação de barras para barras chatas em cobre

Artigo não.: SV 9676019

Para barramentos compostos por barras chatas em cobre com elevada resistência a curtos-circuitos ou para estabilização mecânica de pacotes de barramento.

Artigo não.:
SV 9676019
Descrição do produto
Para a estabilização mecânica de pacotes de barramento. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Material
Aço inoxidável
Indicação de montagem
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
Medida de fixação
20 mm
Number of busbars
4
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,11 kg
Peso bruto
0,118 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177625532
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Sistema de conectores entre barras para flat-pls
Aprovações
CSA + CSAus
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas