Placa de conexão para barras laminadas em cobre

Artigo não.: SV 9676747

Para a conexão de barras chatas laminadas em cobre.

Artigo não.:
SV 9676747
Descrição do produto
Para a conexão de barras laminadas em cobre em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Material
Placa de conexão: E-Cu
Peça de pressão: aço inoxidável
Garra para fixação de barras: aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação (sem parafusos)
Indicação de montagem
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
Qtd. de barras por condutor
2
Medida de fixação
50 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
32 x 20 mm
Adequado para barras laminadas em cobre
Quantidade: 2
Com quantidade de lâminas: 10
Com largura das lâminas: 32 mm
Com espessura das lâminas: 1 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,34 kg
Peso bruto
0,346 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,13
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177625556
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV CONNECTION PLATE F FLEXIBAR 2x10x32x1
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas