- Artigo não.:
- SV 9676749
- Descrição do produto
- Para a conexão de barras laminadas em cobre em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
- Material
- Placa de conexão: E-Cu
Peça de pressão: aço inoxidável
Garra para fixação de barras: aço inoxidável
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação (sem parafusos)
- Indicação de montagem
- O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
- Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
- Qtd. de barras por condutor
- 2
- Medida de fixação
- 50 mm
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 100 x 20 mm
- Adequado para barras laminadas em cobre
- Quantidade: 2
Com quantidade de lâminas: 10
Com largura das lâminas: 100 mm
Com espessura das lâminas: 1 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,62 kg
- Peso bruto
- 0,639 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,27
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV