Placa de conexão para terminais de cabos

Artigo não.: SV 9676700

Para a conexão de terminais a um sistema de barramento Flat-PLS com 2 – 4 barras por condutor.

Artigo não.:
SV 9676700
Descrição do produto
Para a conexão de terminais em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Material
Placa de conexão: E-Cu niquelado
Garra para fixação de barras: aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação (sem parafusos)
Pino roscado
Indicação de montagem
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
Qtd. de barras por condutor
2
Dimensões
Rosca: M12
Medida de fixação
20 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,612 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,49
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177625754
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Placaa conexao c/pino M12x30mm
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas