Placa de conexão para terminais de cabos

Nº do item: SV 9676.704

Para a conexão de terminais a um sistema de barramento Flat-PLS com 2 – 4 barras por condutor.

Nº do item:
SV 9676.704
Descrição do produto
Para a conexão de terminais em um sistema de barramento de distribuição de cobre. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Material
Placa de conexão: E-Cu niquelado
Garra para fixação de barras: aço inoxidável
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação (sem parafusos)
Indicação de montagem
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
Garra para fixação de barras com porca de embutir M10
Dimensões
Rosca: M16
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,659 kg
Peso bruto
0,66 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,49
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177625761
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information
Technical Data sheet