Garra para fixação de barras para componentes de conexão

Nº do item: SV 9676.832

É usada em combinação com as conexões parafusadas para a conexão mecânica de elementos de conexão como, por ex., cantoneiras.

Nº do item:
SV 9676.832
Descrição do produto
Para fazer a conexão mecânica de componentes como, por exemplo, cantoneiras. Adequado para barras com espessura de 10 mm.
Material
Aço inoxidável
Indicação de montagem
O comprimento dos parafusos tem que ser selecionado de acordo com a largura das barras B, ou seja, comprimento = B + medida de fixação. Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento.
Medida de fixação
40 mm
Number of busbars
2
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,248 kg
Peso bruto
0,256 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV TERMINAL C/PARAF. M10 PARAF.FLAT-PLS
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information