Sistemas de barramento Flat-PLS Barras E-Cu Medidas entre 12 x 5 e 120 x 10 mm. Barras E-Cu Barra E-Cu perfurada Ir para o produto Barras E-Cu Distanciador cilíndrico para barras Maxi-PLS e barras chatas em cobre Para Maxi-PLS e barras chatas em cobre, aplicação como peças distanciadoras universais. Ir para o produto Barras E-Cu Barra E-Cu estanhado Ir para o produto Barras E-Cu Barras E-Cu Comprimento: 2400 mm/barra. Ir para o produto Barras E-Cu Perfis de cobertura de barras Para a blindagem completa das barras, podendo ser cortado o comprimento conforme desejado. Ir para o produto Barras E-Cu Bujões isoladores Para que os sistemas de barramento sejam montados com qualquer distância entre os centros, para a montagem de barras PE ou PEN isoladas. Ir para o produto Barras E-Cu Barras CUPONAL Barras de alumínio revestidas de cobre. Ir para o produto Barras E-Cu Porca autotravante M12 Porcas autotravantes com serrilha para perfurações em barras. Ir para o produto Barras E-Cu Conectores prolongadores E-Cu Para conexão múltipla simples das barras Maxi-PLS Ir para o produto Barras E-Cu Kit de conectores de barras Para unir barras sem necessitar fazer perfurações. Ir para o produto Barras E-Cu Conectores prolongadores Para conexão de sistemas de barramento Flat-PLS sem precisar fazer perfurações. Ir para o produto Barras E-Cu Conectores prolongadores E-Cu para montagem modular de barramento Para a conexão do sistema de barramento principal entre dois armários. Ir para o produto Barras E-Cu Barra PE/PEN E-Cu estanhado Com perfurações integradas. Ir para o produto