Bujões isoladores

Artigo não.: SV 3031000

Para que os sistemas de barramento sejam montados com qualquer distância entre os centros, para a montagem de barras PE ou PEN isoladas.

Artigo não.:
SV 3031000
Descrição do produto
Para que os sistemas de barramento sejam montados com qualquer distância adequada entre os centros das barras bem como para montagem de barras PE ou PEN isoladas.
Material
Poliéster duroplástico (resina UP)
Dimensões
Rosca: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
75 Nm
Tensile strength
12 kN
Dimensões
Altura: 40 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
0,444 kg
Peso bruto
0,56 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177035270
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Descrição do produto
SV BUJAO ISOLAD.P/SIST.BARRAM.PE/PEN 1KV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas