- Artigo não.:
- SV 3092000
- Descrição do produto
- Proteção contra contatos acidentais por meio de cobertura das barras.
- Material
- PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Comprimento
- 1.000 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para barras
- Barras E-Cu
- Adequado para barras
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Dimensões
- Comprimento: 1.000 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 4,25 kg
- Peso bruto
- 4,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrição do produto
-
SV Perfil de cobertura p/barra