- Artigo não.:
- SV 9350010
- Descrição do produto
- Proteção contra contatos acidentais por meio de cobertura das barras.
- Material
- PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para barras
- Barras E-Cu
- Adequado para barras
- 12/15 x 5 mm
- Dimensões
- Comprimento: 1.000 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrição do produto
-
PERFIL COBERT. BARRAS 12/15 X 5