Suporte de barramento Flat-PLS

Artigo não.: SV 9676004

Para estruturar sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre.

Artigo não.:
SV 9676004
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Se forem utilizadas apenas 1, 2 ou 3 barras, fechar os espaços vazios utilizando peças de preenchimento.
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 100
Adequado para barras
Barras chatas em cobre
Diâmetro
100 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,258 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV SUPORTE BARRAS Ri4POWER 4x100x10MM
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas