Suporte de barramento Para trilho estabilizador

Nº do item: SV 9676.020

Para estruturar sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre com elevada resistência a curtos-circuitos.

Nº do item:
SV 9676.020
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Se forem utilizadas apenas 1, 2 ou 3 barras, fechar os espaços vazios utilizando peças de preenchimento.
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 60
Adequado para barras
Barras chatas em cobre
Diâmetro
60 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,699 kg
Peso bruto
0,72 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177600881
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV BUSBAR SUPORTE BARRA 4x 60x10MM
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information