- Artigo não.:
- SV 9676007
- Position of the bar system in the functional space
- 2
1
2
- Nota
- No caso de barras com largura < 60 mm no sistema Flat-PLS 60 ou < 100 mm no sistema Flat-PLS 100, utilizar peças distanciadoras.
- Adequado para sistema de barramento
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Adequado para barras
- Barras chatas em cobre
- Barras chatas em cobre
- Barras chatas em cobre
- Adequado para barras
- Largura: 40, 50, 80
Altura: 10, 10, 10 mm
- Emb.
- 16 unid.
- Peso líquido
- 0,064 kg
- Peso bruto
- 0,081 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177599437
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV DISTANC. P/SUPORTE BARRA 4X60/100X10