- Artigo não.:
- SV 9677.770
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Barras de conexão
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 185 mm
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Installation type
- Fixação com bornes
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Corrente nominal máx.
- 630 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Nota
- Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
- Para aplicação de componentes de distribuição com conexão dianteira por parafuso
- Possibilidade de montagem em sistema de barramento com e sem perfil de cobertura
- Dimensões
- Largura: 150 mm
Altura: 585 mm
- Adequado para barras
- Altura: 10 mm
- Para marca (modelo)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,2 kg
- Peso bruto
- 6,629 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 3,754
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV Component adaptor, 630 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, clamping attachment