- Artigo não.:
- SV 9677920
- Descrição do produto
- Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
E-Cu estanhado
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Terminal de cabo M12
- Corrente nominal máx.
- 1.600 A
- Dimensões
- Largura: 98 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 240 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,662 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 1,471
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177806351
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, round conductor connection 240 mm²