Kit de montagem para adaptadores de componentes

Artigo não.: SV 9677730

Kit pré-confeccionado para a montagem de disjuntores convencionais (MCCB). Para efetuar a conexão elétrica entre interruptores e adaptadores de componentes (3 polos).

Artigo não.:
SV 9677730
Descrição do produto
Kit pré-confeccionado para a montagem de disjuntores convencionais (MCCB). Para efetuar a conexão elétrica entre interruptores e adaptadores de componentes (3 polos).
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para o item com o código de referência
9677.700
9677.705
Para marca (modelo)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,707 kg
Peso bruto
8,707 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
8,707
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177707054
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions