- Artigo não.:
- SV 9677798
- Descrição do produto
- Para a cobertura dianteira do kit de montagem. A cobertura pode ser usada opcionalmente para a conexão dos cabos do componente de distribuição. As placas de acabamento possibilitam fechar as entradas não utilizadas de cabos da cobertura de proteção contra contatos acidentais.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Escopo de fornecimento
- Inclui placas de cobertura de acabamento
- Para marca (modelo)
- Schneider Electric (NS)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177805378
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrição do produto
-
SV Contact hazard protection cover, for component adaptor SV 967770X/71X, (Schneider Electric - NS1600)