- Artigo não.:
- SV 9677.470
- Descrição do produto
- Para montagem dos componentes em sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras sem necessitar fazer perfurações.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Para tamanho
- 00
- Nota
- Aplicação somente possível em sistema de barramento sem cobertura contra contatos acidentais (perfil de cobertura com ranhuras)
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,15 kg
- Peso bruto
- 0,138 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,003
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177705210
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
-
#NV