- Artigo não.:
- SV 9677865
- Descrição do produto
- Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
- Material
- Poliamida
- Para tamanho
- 1 - 3
- Adequado para o item com o código de referência
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Potência nominal
- 2,5 VA
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Insuslation material (class)
- H
- Primary current
- 250 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Conexão de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Frequência nominal
- 50 ‐ 60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,16 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85044087
- EAN
- 4028177971554
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
- SV Conversor de corrente 250 A/5 A para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH tamanho 1-3 (SV 9677.XXX)