- Nº do item:
- SV 9677.180
- Modelo
- ativação com 3 polos
- Funcionamento
- Interruptor instantâneo automático para acionamento independente do operador
- Interrupção dupla para corte confiável dos contatos
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata
- Cor
- Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Puxador: RAL 7016
- Para tamanho NH
- 1
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 185 mm
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Parafuso M12
- Installation type
- Fixação com parafusos
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~
- Corrente nominal de serviço máxima
- 250 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
- Dimensões
- Largura: 100 mm
Altura: 941 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 6 ‐ 240 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 12,78 kg
- Peso bruto
- 13,14 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 2,758
- Número da tarifa alfandegária
- 85043129
- EAN
- 4028177806764
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrição do produto
-
SV NH slimline switch disconnector, size 1, 250 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outet bottom, screw attachment