- Nº do item:
- SV 9677.418
- Descrição do produto
- Para sinalização do ponto de ligação do seccionador NH (tampa).
- Escopo de fornecimento
- Inclui suporte
- Corrente nominal de serviço máxima
- 5 A
- Para tamanho
- 00 - 3
- Tensão nominal de serviço
- 250 V
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,013 kg
- Peso bruto
- 0,014 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85365019
- EAN
- 4028177806887
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV Micro-switch, for NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)