Barras E-Cu

Nº do item: SV 3589.005

Comprimento: 2400 mm/barra.

Nº do item:
SV 3589.005
Material
E-Cu F30
Comprimento
2.400 mm
Nota
Comprimento variável
Normas
DIN EN 13 601
Diâmetro
60 mm x 10 mm
Dimensões
Comprimento: 2.400 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
25,8 kg
Peso bruto
25,88 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
12,9
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information