Adaptadores para os componentes RiLine Compact

Nº do item: SV 9677.930

Para a montagem dos componentes RiLine Compact em sistemas de barramento de 185 mm.

Nº do item:
SV 9677.930
Material
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
185 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Installation type
Fixação com parafusos
Qtd. de polos
3 polos
Corrente nominal máx.
320 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Nota
Para fixação em barras perfuradas. É necessário considerar que não há perfil de cobertura montado na área dos equipamentos.
Ao montar o adaptador em barras com proteção contra contatos acidentais, é necessário utilizar o borne de contato
Para montagem de conversor
Sim
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 670 mm
Adequado para barras
Altura: 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,6 kg
Peso bruto
2,769 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177979734
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV Adaptador de 320 A (2 x 160 A), 3 polos, saída dos condutores em cima/embaixo, fixação com parafusos, para componentes RiLine Compact
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information