Kit de conectores de barras

Artigo não.: SV 9677620

Para unir barras entre 40 x 10 e 120 x 10 mm sem necessitar fazer perfurações.

Artigo não.:
SV 9677620
Descrição do produto
Para unir barras retangulares sem necessitar fazer perfurações.
Material
E-Cu
Superfície
Estanhado
Comprimento
60 mm
Para barramento medindo (mm) / quantidade necessária por barra
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
Nota
No caso da barra medindo 100 x 10 mm, é necessário usar uma unidade 9677.610 e uma unidade 9677.620
Adequado para barras
60 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Dimensões
Comprimento: 60 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,68 kg
Peso bruto
0,72 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,602
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions