Sistema de fixação para TS, VX SE

Nº do item: SV 9677.530

Para a fixação de sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras em armários TS/SE.

Nº do item:
SV 9677.530
Descrição do produto
Para a fixação de sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras em armários TS/SE.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 sistemas de fixação (à esquerda/à direita)
2 chassis de montagem
Inclui material de fixação
Sistema de fixação (central)
Indicação de montagem
Para o ajuste variável da profundidade do sistema de barramento no armário ainda é necessário o sistema de chassi TS 17 x 73 mm (para o nível de montagem externo). A seleção depende da profundidade do armário.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,4 kg
Peso bruto
5,6 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177705357
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information