- Artigo não.:
- SV 9677540
- Descrição do produto
- Para a fixação de sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras em armários TS/SE.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 2 sistemas de fixação (à esquerda/à direita)
2 chassis de montagem
Inclui material de fixação
Sistema de fixação (central)
- Indicação de montagem
- Para o ajuste variável da profundidade do sistema de barramento no armário ainda é necessário o sistema de chassi TS 17 x 73 mm (para o nível de montagem externo). A seleção depende da profundidade do armário.
- Adequado para largura
- = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,5 kg
- Peso bruto
- 5,78 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177705364
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
#NV