- Artigo não.:
- RX 9360004
- Vantagens
- Economia de tempo pela digitalização total dos dados dos produtos
- A placa completa pré-montada reduz o tempo de montagem
- Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
- Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA
- Proteção contra contatos acidentais até IP2XB, podendo ser aumentada para IP 3X
- Teste e certificação segundo os padrões IEC e UL
- Facilidade na ampliação e montagem modular de painéis
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
E-Cu
- Cor
- RAL 35745
RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui barras integradas
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Normas
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Corrente nominal máx.
- 550 A
- Corrente nominal (UL)
- 540 A
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS, sem proteção
- 100 kA - 600 V, fusível classe L máx. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- Distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 12 kV
- Tensão nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Resistência a corrente temporária nominal/t
- 45 kA/500 ms
- Categoria de sobretensão
- 4
- Nível de contaminação
- 3
- Medidas das barras
- 30 mm x 5 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Dimensões
- Largura: 905 mm
Altura: 246 mm
Profundidade: 49,2 mm
- Carga de incêndio
- 94,939 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,9 kg
- Peso bruto
- 8,445 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 3,612
- PCF/emb (cadle to gate)
- 50,98
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177997424
- ETIM 9
- EC001900
- Descrição do produto
-
RX Placa RiLineX 550 A, 3 polos, inclui barras E-Cu de 30x5 mm, distância entre os centros das barras de 60 mm, L: 905 mm