Placa RiLineX

Artigo não.: RX 9360008

Placa completa RiLineX de 3 polos, 800 A incluindo barras de 30 x 10 mm. Com 905 mm de comprimento para armários com 1000 mm de largura. Proteção total contra contatos acidentais até IP 2XB, podendo ser aumentada para IP 3X. Opção de montagem horizontal, vertical e suspensa. Para faixas de voltagem até 1000 V AC e 1500 V DC. Resistência testada a curtos-circuitos de até 65 kA. Opção de roteamento de cabos no lado de trás. Aprovação IEC e UL.

Artigo não.:
RX 9360008
Vantagens
Economia de tempo pela digitalização total dos dados dos produtos
A placa completa pré-montada reduz o tempo de montagem
Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA
Proteção contra contatos acidentais até IP2XB, podendo ser aumentada para IP 3X
Teste e certificação segundo os padrões IEC e UL
Facilidade na ampliação e montagem modular de painéis
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
E-Cu
Cor
RAL 35745
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui barras integradas
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Normas
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Corrente nominal máx.
800 A
Corrente nominal (UL)
800 A
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, sem proteção
100 kA - 600 V, fusível classe L máx. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
Distância entre os centros das barras
60 mm
Resistência à tensão de surto nominal Uimp
12 kV
Tensão nominal
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Tensão nominal de isolamento Ui
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Resistência a corrente temporária nominal/t
65 kA/500 ms
Categoria de sobretensão
4
Nível de contaminação
3
Medidas das barras
30 mm x 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Frequência da primeira harmônica
50...60 Hz
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...75 °C
Dimensões
Largura: 905 mm
Altura: 246 mm
Profundidade: 49,2 mm
Carga de incêndio
94,939 MJ/m²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11,5 kg
Peso bruto
12,032 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
7,224
PCF/emb (cadle to gate)
76,05
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177997417
ETIM 9
EC001900
Descrição do produto
RX Placa RiLineX 800 A, 3 polos, inclui barras E-Cu de 30x10 mm, distância entre os centros das barras de 60 mm, L: 905 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions