- Artigo não.:
- RX 9360000
- Vantagens
- Economia de tempo pela digitalização total dos dados dos produtos
- A placa completa pré-montada reduz o tempo de montagem
- Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA
- Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
- Teste e certificação segundo os padrões IEC e UL
- Facilidade na ampliação e montagem modular de painéis
- Material
- Parte superior: chapa de aço galvanizada
Placa de contato: E-Cu, estanhado
Cobertura frontal: poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 35745
- Escopo de fornecimento
- 3 conectores de barras
1 cobertura frontal
1 arruela de isolamento - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Normas
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Corrente nominal máx.
- 780 A
- Corrente nominal (UL)
- 780 A
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS, sem proteção
- 100 kA - 600 V, fusível classe L máx. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 12 kV
- Tensão nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V AC
1.500 V DC - Rated impulse withstand current
- 103 kA
115,5 kA - Resistência a corrente temporária nominal/t
- 45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms - Categoria de sobretensão
- 4
- Nível de contaminação
- 3
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Adequado para o item com o código de referência
- 9360004
- 9360008
- 9360024
- 9360028
- 9360064
- 9360068
- 9360084
- 9360088
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Adequado para barras
- 30 x 5/10 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Dimensões
- Largura: 154 mm
Altura: 240 mm
Profundidade: 77 mm - Carga de incêndio
- 5,933 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,88 kg
- Peso bruto
- 1,924 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,297
- PCF/emb (cadle to gate)
- 10,32
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177997431
- ETIM 9
- EC002270
- Descrição do produto
- RX Kit para montagem modular incluindo conector para placa RiLineX de 3 polos
Kit para montagem modular RiLineX para placa
Artigo não.: RX 9360000
Kit de conexões para montagem modular RiLineX para placa completa de 3 polos, para aplicação com 550 A e 800 A. Inclui conectores de barras e cobertura de proteção contra contatos acidentais. Para facilitar a montagem modular de placas entre dois armários modulares VX, sem necessidade de fazer perfurações.