Módulo básico RiLineX

Artigo não.: RX 9360120

Módulo básico RiLineX, 3 polos, 200 mm de largura, com suporte de barramento integrado para montagem sobreposta, para a placa modular RiLineX. Possibilita a integração de barras chatas medindo entre 15 x 5 mm e 30 x 10 mm. Proteção total contra contatos acidentais até IP 2XB, podendo ser aumentada para IP 4X. O módulo básico é composto por uma peça inferior incluindo suporte de barramento e uma peça superior que serve de proteção contra contatos acidentais. Para estruturar uma solução completa com módulos básicos é necessário utilizar adicionalmente módulos finais.

Artigo não.:
RX 9360120
Vantagens
Comprimentos escaláveis com módulos básicos
Montagem simples
Correntes nominais escaláveis pelas seções transversais variáveis das barras
Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA
Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
null
Proteção contra contatos acidentais até IP2XB, podendo ser aumentada para IP 3X
Teste e certificação segundo os padrões IEC e UL
Facilidade na ampliação e montagem modular de painéis
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 35745
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Peça inferior do módulo básico
Módulo básico (cobertura de proteção contra contatos acidentais)
Inclui parafusos de fixação
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Normas
IEC/EN 61439-1
UL 508
Corrente nominal máx.
800 A
Nota
As barras não estão inclusas no escopo de fornecimento
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, sem proteção
100 kA - 600 V, fusível classe L máx. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
Distância entre os centros das barras
60 mm
Resistência à tensão de surto nominal Uimp
12 kV
Tensão nominal
1.000 V AC
600 V AC (UL)
1.500 V DC
600 V DC (UL)
Tensão nominal de isolamento Ui
1.000 V AC
1.500 V DC
Resistência a corrente temporária nominal/t
65 kA/500 ms
Categoria de sobretensão
4
Nível de contaminação
3
Qtd. de polos
3 polos
Frequência da primeira harmônica
50...60 Hz
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Adequado para barras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...75 °C
Dimensões
Largura: 200 mm
Altura: 246 mm
Profundidade: 49,2 mm
Carga de incêndio
20,633 MJ/m²
Emb.
6 unid.
Peso líquido
5,16 kg
Peso bruto
5,547 kg
PCF/emb (cadle to gate)
33,09
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177997288
ETIM 9
EC001900
Descrição do produto
RX Módulo básico RiLineX, 3 polos, C=200 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions