- Artigo não.:
- RX 9360101
- Vantagens
- Comprimentos escaláveis com módulos básicos
- Montagem simples
- Correntes nominais escaláveis pelas seções transversais variáveis das barras
- Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA
- Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
- null
- Proteção contra contatos acidentais até IP2XB, podendo ser aumentada para IP 3X
- Teste e certificação segundo os padrões IEC e UL
- Facilidade na ampliação e montagem modular de painéis
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 35745
- Escopo de fornecimento
- Elemento final para placa à esquerda
Elemento final para placa à direita
Inclui material de fixação
- Adequado para o item com o código de referência
- 9360110
- 9360120
- 9360150
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 105 mm
Altura: 240 mm
Profundidade: 49,2 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,151 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6,65
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177997325
- ETIM 9
- EC002270
- Descrição do produto
-
RX Kit de módulo final para o módulo básico RiLineX de 3 polos