Kit para montagem modular RiLineX para o módulo básico

Artigo não.: RX 9360103

Kit para montagem modular, curto, sem conector de barra

Artigo não.:
RX 9360103
Vantagens
Comprimentos escaláveis com módulos básicos
Montagem simples
Correntes nominais escaláveis pelas seções transversais variáveis das barras
Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA
Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
null
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 35745
Escopo de fornecimento
Elemento final para placa à direita e à esquerda
Cobertura do módulo de placa
Placa de base do módulo de placa
Inclui material de fixação
Qtd. de polos
3 polos
Adequado para o item com o código de referência
9365.003
9360.110
9360.120
9360.150
Dimensões
Altura: 240 mm
Profundidade: 77 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Carga de incêndio
18,431 MJ/m²
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,5 kg
Peso bruto
1,752 kg
PCF/emb (cadle to gate)
10,18
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177997318
ETIM 9
EC002270
Descrição do produto
RX Kit para montagem modular, 3 polos, do módulo básico RiLineX, sem conector (conexão simples)
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions