- Artigo não.:
- RX 9360104
- Vantagens
- Comprimentos escaláveis com módulos básicos
- Montagem simples
- Correntes nominais escaláveis pelas seções transversais variáveis das barras
- Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA
- Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
- null
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 35745
- Escopo de fornecimento
- Elemento final para placa à direita e à esquerda
Cobertura do módulo de placa
Placa de base do módulo de placa
Inclui material de fixação
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Adequado para o item com o código de referência
- 9365.013
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Dimensões
- Altura: 240 mm
Profundidade: 77 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Carga de incêndio
- 15,104 MJ/m²
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,46 kg
- Peso bruto
- 1,481 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 8,06
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177997301
- ETIM 9
- EC002270
- Descrição do produto
-
RX Kit para montagem modular, 3 polos, do módulo básico RiLineX, sem conector (conexão múltipla)