- Artigo não.:
- RX 9365003
- Material
- Parte superior: chapa de aço galvanizada
Placa de contato: E-Cu, estanhado - Corrente nominal (máx.)
- 800 A
- Dimensões
- Largura: 45 mm
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,564 kg
- Peso bruto
- 0,572 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,339
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,15
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Descrição do produto
- RX Conexão para montagem modular de E-Cu 15x5-30x10 mm, C: 45 mm
- Documentação
- Manual de instruções
- Quick guide
- Safety instructions