- Artigo não.:
- RX 9365020
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 - Cor
- RAL 35745
- Adequado para o item com o código de referência
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- Dimensões
- Largura: 100 mm
Altura: 60 mm - Carga de incêndio
- 0,367 MJ/m²
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,19 kg
- Peso bruto
- 0,19 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,25
- Número da tarifa alfandegária
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- Descrição do produto
- RX Régua para a cobertura da placa e do módulo básico RiLineX
- Documentação
- Quick guide