Adaptador de conexão RiLineX

Artigo não.: RX 9360200

Adaptador de conexão RiLineX para sistemas de barramento de 60 mm. O diferencial do adaptador é sua estrutura compacta e facilidade na conexão dos condutores. A remoção requer o uso de ferramenta. Os condutores cilíndricos podem ser conectados em cima ou embaixo. Os bornes de conexão para encaixe simplificam a conexão. A montagem é muito simples: basta encaixá-lo na placa RiLineX. O adaptador de conexão se destaca pela elevada capacidade de transmissão de corrente e alto grau de resistência a curtos-circuitos, bem como proteção universal contra contatos acidentais adaptável à seção transversal dos condutores utilizados. O componente conta com um ajuste semiautomático da espessura das barras entre 5 e 10 mm.

Artigo não.:
RX 9360200
Vantagens
Montagem simples
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 9005
Rated current (guideline value, IEC)
67 A
Max. rated current of round conductor (IEC)
76 A
Max. rated current of round conductors (UL)
66 A
Nota
The specified rated current as a guideline value is based on the recommended maximum operating current for single-wire cables with an admissible conductor temperature of 70 °C to IEC 61439-1, Table H.1 when laid horizontally in free air, at an ambient temperature of 55 °C.
The specified max. rated current (IEC) describes the recommended max. operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70K to IEC 61439-1 (Table 6) for conductors laid in free air with clearance. Please note the maximum admissible insulation temperature.
Valores elétricos UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS, sem proteção
35 kA - 480 V, disjuntor máx. 60 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, fusível classe J máx. 100 A, JDDZ/7
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
3 polos
Adequado para sistema de barramento
RiLineX
RiLine60
Dimensões
Largura: 26,8 mm
Altura: 239,2 mm
Profundidade: 103,3 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 16 mm²
Adequado para barras
12 x 5/10 mm
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensão nominal
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Nível de contaminação
3
Normas
IEC/EN 61439-1
UL 508
Resistência à tensão de surto nominal Uimp
8 kV
Tensão nominal de isolamento Ui
800 V
Dissipação máxima de calor
7 W
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2X
Umidade relativa do ar de serviço máx.
90 %
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Para barras com espessura
5 ‐ 10 mm
Carga de incêndio
6,79 MJ/m²
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,2 kg
Peso bruto
1,656 kg
PCF/emb (cadle to gate)
13,4
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
Descrição do produto
Adaptador de conexão RiLineX para sistemas de barramento de 60 mm. O diferencial do adaptador é sua estrutura compacta e facilidade na conexão dos condutores. A remoção requer o uso de ferramenta. Os condutores cilíndricos podem ser conectados em cima ou embaixo. Os bornes de conexão para encaixe simplificam a conexão. A montagem é muito simples: basta encaixá-lo na placa RiLineX. O adaptador de conexão se destaca pela elevada capacidade de transmissão de corrente e alto grau de resistência a curtos-circuitos, bem como proteção universal contra contatos acidentais adaptável à seção transversal dos condutores utilizados. O componente conta com um ajuste semiautomático da espessura das barras entre 5 e 10 mm.
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions