- Artigo não.:
- RX 9360220
- Vantagens
- Fixação no sistema de barramento e conexão dos cabos com apenas um parafuso
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
- Rated current (guideline value, IEC)
- 278 A
- Max. rated current of round conductor (IEC)
- 450 A
- Max. rated current of round conductors (UL)
- 400 A
- Max. rated current of laminated copper bar (IEC)
- 450 A
- Max. rated current of laminated copper bar (UL)
- 400 A
- Nota
- The specified rated current as a guideline value is based on the recommended maximum operating current for single-wire cables with an admissible conductor temperature of 70 °C to IEC 61439-1, Table H.1 when laid horizontally in free air, at an ambient temperature of 55 °C.
- The specified max. rated current (IEC) describes the recommended max. operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70K to IEC 61439-1 (Table 6) for conductors laid in free air with clearance. Please note the maximum admissible insulation temperature.
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS, sem proteção
- 100 kA - 600 V, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, 600 A, classe J, JDDZ/7
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensões
- Largura: 90,5 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidade: 94,6 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 10 ‐ 150 mm²
- Área de aperto para barras laminadas em cobre com espessura de 5 mm (L x A)
- 20 mm
- Área de aperto para barras laminadas em cobre com espessura de 10 mm (L x A)
- 20 mm
- Adequado para barras
- 12 x 5/10 mm
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensão nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Nível de contaminação
- 3
- Normas
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 12 kV
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V
- Dissipação máxima de calor
- 19 W
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2X
- Umidade relativa do ar de serviço máx.
- 90 %
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Carga de incêndio
- 9,69 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,815 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,87
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177997240
- ETIM 9
- EC001531
- Descrição do produto
-
Adaptador de conexão RiLineX para sistemas de barramento de 60 mm. O diferencial do adaptador é sua estrutura compacta e facilidade na conexão dos condutores. A remoção requer o uso de ferramenta. Os condutores podem ser conectados em cima ou embaixo. Os bornes de conexão possibilitam fazer uma fiação integrada. A montagem é muito simples: basta encaixá-lo na placa RiLineX. Os condutores e adaptadores são parafusados juntos na placa. O adaptador de conexão se destaca pela elevada capacidade de transmissão de corrente e alto grau de resistência a curtos-circuitos, bem como proteção universal contra contatos acidentais adaptável à seção transversal dos condutores utilizados. O dispositivo possui fixação por meio de parafuso, sendo adequado para barras com espessura entre 5 e 10 mm.