- Artigo não.:
- RX 9360241
- Vantagens
- Fixação no sistema de barramento e conexão dos cabos com apenas um parafuso
- Modelo vertical para alimentação lateral da placa
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 35745
- Rated current (guideline value, IEC)
- 432 A
- Max. rated current of round conductor (IEC)
- 710 A
- Max. rated current of round conductors (UL)
- 630 A
- Max. rated current of laminated copper bar (IEC)
- 950 A
- Max. rated current of laminated copper bar (UL)
- 910 A
- Nota
- The specified rated current as a guideline value is based on the recommended maximum operating current for single-wire cables with an admissible conductor temperature of 70 °C to IEC 61439-1, Table H.1 when laid horizontally in free air, at an ambient temperature of 55 °C.
- The specified max. rated current (IEC) describes the recommended max. operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70K to IEC 61439-1 (Table 6) for conductors laid in free air with clearance. Please note the maximum admissible insulation temperature.
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS, sem proteção
- 100 kA - 480 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, fusível classe L máx. 1200 A, JDDZ/7
- Saída dos condutores
- Axial em relação à placa
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensões
- Largura: 57,8 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidade: 135,6 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 150 ‐ 300 mm²
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 32 x 20 mm
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensão nominal
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Nível de contaminação
- 3
- Normas
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 12 kV
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 1.000 V
- Dissipação máxima de calor
- 50 W
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2X
- Umidade relativa do ar de serviço máx.
- 90 %
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Carga de incêndio
- 10,554 MJ/m²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,185 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,51
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177997202
- ETIM 9
- EC001531
- Descrição do produto
-
Adaptador de conexão RiLineX para alimentação lateral pela direita ou pela esquerda. Aplicação no caso de montagem vertical da placa ou como conexão de canto usando fitas de conexão laminadas. Além disso, é ideal para fazer a conexão em T de sistemas horizontais e verticais. Não é permitida a utilização com outros sistemas de barramento, como o RiLine60.