Adaptador de conexão RiLineX

Artigo não.: RX 9361300

Adaptador de conexão RiLineX para sistemas de barramento de 60 mm. O adaptador de conexão tem 1 polo e é adequado somente para barras chatas em cobre. O espaçamento entre as fases é aleatório. O componente pode ser utilizado para L1/L2/L3/N. O diferencial do adaptador é sua estrutura compacta. A remoção requer o uso de ferramenta. Os condutores podem ser conectados em cima ou embaixo. Os bornes possibilitam fazer uma fiação completamente integrada. A montagem é muito simples: basta encaixá-lo na placa RiLineX. O adaptador pode ser facilmente instalado no sistema RiLine60. Ele oferece alto grau de resistência a curtos-circuitos e proteção contra contatos acidentais, que pode ser montada com muita agilidade.

Artigo não.:
RX 9361300
Vantagens
Fixação no sistema de barramento e conexão dos cabos com apenas um parafuso
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 9005
Rated current (guideline value, IEC)
1.318 A
Max. rated current of laminated copper bar (IEC)
1.500 A
Max. rated current of laminated copper bar (UL)
1.380 A
Nota
The specified rated current as a guideline value is based on the recommended maximum operating current for single-wire cables with an admissible conductor temperature of 70 °C to IEC 61439-1, Table H.1 when laid horizontally in free air, at an ambient temperature of 55 °C.
The specified max. rated current (IEC) describes the recommended max. operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70K to IEC 61439-1 (Table 6) for conductors laid in free air with clearance. Please note the maximum admissible insulation temperature.
Valores elétricos UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS, sem proteção
100 kA - 480 V, disjuntor máx. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, fusível classe L máx. 2000 A, JDDZ/7
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
1 polo
Adequado para sistema de barramento
RiLineX
RiLine60
Dimensões
Largura: 72,3 mm
Altura: 119,4 mm
Profundidade: 117,4 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
50 x 20 mm
Adequado para barras
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Tensão nominal
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Nível de contaminação
3
Normas
IEC/EN 61439-1
UL 508
Resistência à tensão de surto nominal Uimp
12 kV
Tensão nominal de isolamento Ui
1.000 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2X
Umidade relativa do ar de serviço máx.
90 %
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Quantidade de conexões
2
Carga de incêndio
5,704 MJ/m²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,65 kg
Peso bruto
0,688 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,69
Número da tarifa alfandegária
85369010
ETIM 9
EC001531
Descrição do produto
Adaptador de conexão RiLineX para sistemas de barramento de 60 mm. O adaptador de conexão tem 1 polo e é adequado somente para barras chatas em cobre. O espaçamento entre as fases é aleatório. O componente pode ser utilizado para L1/L2/L3/N. O diferencial do adaptador é sua estrutura compacta. A remoção requer o uso de ferramenta. Os condutores podem ser conectados em cima ou embaixo. Os bornes possibilitam fazer uma fiação completamente integrada. A montagem é muito simples: basta encaixá-lo na placa RiLineX. O adaptador pode ser facilmente instalado no sistema RiLine60. Ele oferece alto grau de resistência a curtos-circuitos e proteção contra contatos acidentais, que pode ser montada com muita agilidade.
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions