- Artigo não.:
- RX 9364024
- Modelo
- com controle eletrônico de fusíveis
- Vantagens
- Contato seguro dos fusíveis (sem capas parafusadas)
- Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Controle visual de fusíveis LED
- Verificação da tensão pela abertura separada
- Conexão por mola de até 16 mm² que dispensa manutenção
- Proteção completa contra contatos acidentais, dispensando acessórios adicionais como capas parafusadas
- Alteração do produto
- (secundária)
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 35745
RAL 9005
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne à mola
- Corrente nominal máx.
- 32 A
- Tensão nominal de serviço
- 400 V AC
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensões
- Largura: 26,8 mm
Altura: 262,5 mm
Profundidade: 95 mm
- Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos, fios finos com terminal AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensão nominal
- 400 V AC
- Categoria de sobretensão
- 4
- Nível de contaminação
- 3
- Normas
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 800 V
- Dissipação máxima de calor
- 3 W
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Umidade relativa do ar de serviço máx.
- 90 %
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Categoria de aplicação
- AC-20B (400 V/100 A)
- Fusíveis
- 10 x 38 mm
- Carga de incêndio
- 4,767 MJ/m²
- com controle eletrônico de fusíveis
- Sim
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,412 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,043
- PCF/emb (cadle to gate)
- 9,36
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Descrição do produto
-
RX Base para fusíveis de 32 A, 3 polos, 10 x 38 mm, com LED e com controle de fusíveis, L: 27 mm