- Artigo não.:
- RX 9362110
- Modelo
- Para sistemas de barramento de 60 mm
- Vantagens
- Tampa: pode ser travada e lacrada
- Verificação da tensão pela abertura separada
- Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- Alteração da saída dos cabos sem necessidade de utilizar ferramenta
- Posição de repouso para facilitar a manutenção
- Todos os modelos também com controle eletrônico de fusíveis
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
- Cor
- RAL 9005
RAL 35745
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Parafuso M10
- Fusíveis
- NH 1
- Tensão nominal de serviço
- 690 V AC
- Para tamanho NH
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
- Dimensões
- Largura: 181,5 mm
Altura: 298 mm
Profundidade: 116,7 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...35 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Categoria de aplicação
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/100 A)
- Nível de contaminação
- 3
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Carga de incêndio
- 36,19 MJ/m²
- Dissipação máxima de calor
- 51 W
- Dissipação de potência por fusível (máx.)
- 23 W
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,273 kg
- Peso bruto
- 2,448 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,8
- PCF/emb (cadle to gate)
- 15,39
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Descrição do produto
-
RX Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 1, 250 A, 3 polos, parafuso M10