Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Artigo não.: RX 9362315

Seccionador sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 3 para sistemas de barramento de 60 mm. A tampa pode ser travada e lacrada, além de ter um controle visual de fusíveis. A tensão é verificada com segurança pelos pontos de medição integrados na tampa. Os seccionadores sob carga para fusíveis NH possuem uma posição de repouso para facilitar a manutenção. Conexão por meio de parafuso tamanho M10. Saída dos cabos opcionalmente em cima ou embaixo. Inclui controle eletrônico de fusíveis.

Artigo não.:
RX 9362315
Modelo
com controle eletrônico de fusíveis
Para sistemas de barramento de 60 mm
Vantagens
Tampa: pode ser travada e lacrada
Verificação da tensão pela abertura separada
Alteração da saída dos cabos sem necessidade de utilizar ferramenta
Posição de repouso para facilitar a manutenção
Elevada tensão nominal de 800 V pronta
Todos os modelos também com controle eletrônico de fusíveis
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor
RAL 9005
RAL 35745
Escopo de fornecimento
Inclui conector para o controle elétrico de fusíveis
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M10
Fusíveis
NH 3
Tensão nominal de serviço
690 V AC
Para tamanho NH
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 348,6 mm
Profundidade: 134,9 mm
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...35 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Adequado para barras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Adequado para sistema de barramento
RiLineX
RiLine60
Qtd. de polos
3 polos
Nível de contaminação
3
com controle eletrônico de fusíveis
Sim
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Carga de incêndio
47,58 MJ/m²
Dissipação máxima de calor
101 W
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,7 kg
Peso bruto
4,83 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
2,255
PCF/emb (cadle to gate)
32,08
Número da tarifa alfandegária
85369095
ETIM 9
EC001040
Descrição do produto
RX Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 3, 630 A, 3 polos, parafuso M10, com controle de fusíveis 800 V
Aprovações
CQC-CCC
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions