Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Artigo não.: RX 9362421

Seccionador sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 000 para sistemas de barramento de 60 mm. A tampa pode ser travada e lacrada, além de ter um controle visual de fusíveis. A tensão é verificada com segurança pelos pontos de medição integrados na tampa. Os seccionadores sob carga para fusíveis NH possuem uma posição de repouso para facilitar a manutenção. Conexão por meio de borne para quadro para conectar condutores cilíndricos de, no mínimo, 1,5 até, no máximo 50 mm². Saída dos cabos embaixo.

Artigo não.:
RX 9362421
Modelo
Para sistemas de barramento de 60 mm
Vantagens
Tampa: pode ser travada e lacrada
Verificação da tensão pela abertura separada
Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
Alteração da saída dos cabos sem necessidade de utilizar ferramenta
Posição de repouso para facilitar a manutenção
Todos os modelos também com controle eletrônico de fusíveis
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor
RAL 9005
RAL 35745
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Saída dos condutores
Embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Fusíveis
NH 000
Tensão nominal de isolamento Ui
1.000 V
Corrente nominal máx.
125 A
Tensão nominal de serviço
690 V AC
Para tamanho NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 53 mm
Altura: 212 mm
Profundidade: 103 mm
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...35 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Adequado para barras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Adequado para sistema de barramento
RiLineX
RiLine60
Qtd. de polos
3 polos
Categoria de aplicação
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Nível de contaminação
3
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Carga de incêndio
10,84 MJ/m²
Dissipação máxima de calor
36 W
Dissipação de potência por fusível (máx.)
9 W
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,722 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,404
PCF/emb (cadle to gate)
4,82
Número da tarifa alfandegária
85369095
ETIM 9
EC001040
Descrição do produto
RX Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 000, 125 A, 3 polos, saída embaixo, borne para quadro
Aprovações
CQC-CCC
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions