Abraçadeira RiLineX para seccionadores sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: RX 9365540

Kit de abraçadeira RiLineX para conexão de condutores cilíndricos em seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 00, 4 - 70 mm²

Artigo não.:
RX 9365540
Material
Chapa de aço galvanizada
Para tamanho
00
Adequado para o item com o código de referência
9362110
9262115
9363110
9363115
Conexão de condutores cilíndricos
4 ‐ 70 mm²
Diâmetro dos condutores cilíndricos
4 ‐ 70 mm²
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,096 kg
Peso bruto
0,096 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,3
Número da tarifa alfandegária
73182900
ETIM 9
EC000001
Descrição do produto
RX Abraçadeira para seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 00 (condutores cilíndricos)
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Quick guide
Safety instructions